Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75005005-ZUCCHINI-1000.jpg)
Driefas. connect. te bekabelen zonder zekering - 16A
ZUCCHINI
LEGRAND
Driefas. connect. te bekabelen zonder zekering - 16A
Ref. 75005005
EAN-nr.
8033777079100
Driefas. connect. te bekabelen zonder zekering - 16A
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 16 A |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Faseselectie | Nee |
Met grendeling | Ja |
Aftakwijze | Kabel |
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen overig | 0 |
---|---|
Uitvoering wandcontactdozen | Overig |
Beveiliging | Geen |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 11.5 mm |
Breedte | 6.2 mm |
Hoogte | 6 mm |