![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414261-LEGRAND-1000.jpg)
Draaischakelaar 600Vdc - 16A 2 poles - 4 modules
PV
LEGRAND
Draaischakelaar 600Vdc - 16A 2 poles - 4 modules
Ref. 414261
EAN-nr.
3245064142618
Draaischakelaar 600Vdc - 16A 2 poles - 4 modules
Productgroep : L11
100,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 600 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 600-600 V |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 0.4 kA |
Aantal polen | 2 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
Motoraandrijving optioneel | Nee |
---|---|
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitschakelspoel optioneel | Nee |
Apparaatbouwvorm | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Nee |
Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
Kleur bedieningselement | Rood |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Vergrendelbaar | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP40 |