![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414281-LEGRAND-1000.jpg)
Draaischak. 1000Vdc - 32A 2 poles - 9 modules
PV
LEGRAND
Draaischak. 1000Vdc - 32A 2 poles - 9 modules
Ref. 414281
EAN-nr.
3245064142816
Draaischak. 1000Vdc - 32A 2 poles - 9 modules
Productgroep : L11
158,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Ja |
Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 1000 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 1000-1000 V |
Nom. continustroom Iu | 32 A |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 0.5 kA |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 500 kA |
Aantal polen | 2 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
Motoraandrijving optioneel | Nee |
---|---|
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitschakelspoel optioneel | Nee |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Ja |
Geschikt voor frontmontage centraal | Ja |
Geschikt voor verdelerinbouw | Ja |
Geschikt voor tussenbouw | Nee |
Kleur bedieningselement | Rood |
Uitvoering van het bedieningselement | Korte draaigreep |
Vergrendelbaar | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP2X |