![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023730-LEGRAND-1000.jpg)
Draaiknop met zwarte hendel 2 standen + NO - Osmoz
OSMOZ
LEGRAND
Draaiknop met zwarte hendel 2 standen + NO - Osmoz
Ref. 023730
EAN-nr.
3245060237301
Draaiknop met zwarte hendel 2 standen + NO - Osmoz
Productgroep : 62
19,53 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering schakelaar | Standenschakelaar |
---|---|
Aantal polen | 1 |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 230 V |
Nom. continustroom Iu | 3 A |
Aantal schakelstanden | 2 |
Met nulstand | Ja |
Met terugvering in nulstand | Nee |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat |
---|---|
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor frontbevestiging | Ja |
Compleet apparaat in behuizing | Nee |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP66 |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER