Draaiknop met greep Osmoz 3 vaste standen
OSMOZ
LEGRAND
Draaiknop met greep Osmoz 3 vaste standen
Ref. 023735
EAN-nr.
3245060237356
Draaiknop met greep Osmoz 3 vaste standen
Productgroep : 62
26,58 €
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
Uitvoering schakelaar | Standenschakelaar |
---|---|
Aantal polen | 1 |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 230 V |
Nom. continustroom Iu | 3 A |
Aantal schakelstanden | 3 |
Met nulstand | Ja |
Met terugvering in nulstand | Nee |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat |
---|---|
Geschikt voor bodemmontage | Nee |
Geschikt voor frontbevestiging | Ja |
Compleet apparaat in behuizing | Nee |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP66 |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER