![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draaibediening DPX³ 160/250 verplaatst - nood (rood/geel)
DPX3
LEGRAND
Draaibediening DPX³ 160/250 verplaatst - nood (rood/geel)
Ref. 420174
EAN-nr.
3414971066854
Draaibediening DPX³ 160/250 verplaatst - nood (rood/geel)
Productgroep : 84
131,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur | Rood |
---|---|
Geschikt voor noodstop | Ja |
Met as | Ja |
Geschikt voor vermogensschakelaar | Ja |
Geschikt voor lastscheider | Ja |
Breedte | 57.5 mm |
Hoogte | 92 mm |
---|---|
Diepte | 365 mm |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER