![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/HT/LG-HTH.jpg)
Draagprof.HD trap.hanger L300 thvz
SWIFTS
LEGRAND
Draagprof.HD trap.hanger L300 thvz
Ref. HTH300G
EAN-nr.
5012774140160
Draagprof.HD trap.hanger L300 thvz
Productgroep : V06
49,78 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 300-300 mm |
---|---|
Uitvoering | Inhang |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Gootbevestiging | Schroefbaar |
Draaglast | 2354.4 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER