Draagbare veiligheidslamp LED 20/40/60 lm IP40, IK07
ACCESSOIRES
LEGRAND
Draagbare veiligheidslamp LED 20/40/60 lm IP40, IK07
Ref. 060797
EAN-nr.
3245060607975
Draagbare veiligheidslamp LED 20/40/60 lm IP40, IK07
Productgroep : 98
353,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Oplaadbaar | Ja |
---|---|
Ingebouwd laadcircuit | Ja |
Hoofdlamp | Overig |
Nevenlamp | Overig |
Met lichtbron | Ja |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Grijs |
Spanningstype | AC |
Geschikt voor noodverlichting | Ja |
Nom. spanning | 220-240 V |
Knipperlichtfunctie hoofdlamp | Nee |
Knipperlichtfunctie nevenlamp | Nee |
---|---|
Lampvermogen hoofdlamp | 5 W |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Beschermingsklasse | III |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 60 lm |
Breedte | 120 mm |
Hoogte/diepte | 180 mm |
Lengte | 235 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Frequentie | 50-60 Hz |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |