FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Primaire spanning 1
-
Uitgevoerd als veiligheidstrafo
-
Uitgevoerd als scheidingstrafo
-
Uitgevoerd als spaartransformator
-
Ringkern
-
Geschikt voor printmontage
-
Secundaire spanning 1
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
(Meet)schijnvermogen
-
(Meet)schijnvermogen
-
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85
-
Kortsluitvast
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Relatieve kortsluitspanning Uk
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
LEGRAND
BS24
Ref. 042485
Veiligheidsblok - draagbaar pr 230V - s. 24V - 100VA Hypra
1 269,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
BS24
Ref. 042482
Veiligheidsblok - draagbaar pr 230V - s.24V - 400VA Hypra
898,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen