-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Profielvorm
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Sleufbreedte
-
Draaglast
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Soort perforatie
-
Gatbreedte
-
Geschikt voor draadgootdraad
-
Met tanding
-
Afbreekbaar
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Breedte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98046_1.jpg)
GLO-4 KL ms-200 L3 B400 H100 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98046_1.jpg)
GLO-4 KL ms-200 L3 B300 H100 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151001_98046_1.jpg)
GLO-4 KL ms-200 L3 B200 H100 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151002_109180_1.jpg)
GLO-4 KL ls-100 L3 B400 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151002_109180_1.jpg)
GLO-4 KL ls-100 L3 B300 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20151002_109180_1.jpg)
GLO-4 KL ls-100 L3 B200 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-348049-WEB-R.jpg)
Profiel R21SP L3000 Sdz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plafondbeugel FB M10/12 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-8313280-WEB-R.jpg)
GLO-4 klikkoppelstuk H100 sdz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang 5800N L1000 M10 elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-8313180-WEB-R.jpg)
GLO-4 klikkoppelstuk H60 sdz
Exclusief BTW