Draadgoot halogeenvrij - 80x80 mm - 5715mm² - lengte 2 m
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
Draadgoot halogeenvrij - 80x80 mm - 5715mm² - lengte 2 m
Ref. 636217
EAN-nr.
3245066362175
Draadgoot halogeenvrij - 80x80 mm - 5715mm² - lengte 2 m
Productgroep : 77
142,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
---|---|
Hoogte | 80 mm |
Breedte | 80 mm |
Lengte | 2000 mm |
Sleufafstand | 6.5 mm |
Sleufbreedte | 6 mm |
Uitvoeringsvorm zijwand | Gat-/sleufstansing |
Halogeenvrij | Ja |
Zelfdovend | Ja |
---|---|
Flexibel | Nee |
Nuttige doorsnede | 5715 mm² |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Met bovendeel | Ja |
Kleur | Grijs |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER