Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Draadgoot halogeenvrij - 25x25 mm - 391mm² - lengte 2 m

DLP HALOGEN FREE LEGRAND

Draadgoot halogeenvrij - 25x25 mm - 391mm² - lengte 2 m

Ref. 636200 EAN-nr. 3245066362007

Draadgoot halogeenvrij - 25x25 mm - 391mm² - lengte 2 m

Productgroep : 77
41,02 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Materiaal Acrylnitril butadien styrol (ABS)
Hoogte 25 mm
Breedte 25 mm
Lengte 2000 mm
Sleufafstand 6.5 mm
Sleufbreedte 6 mm
Uitvoeringsvorm zijwand Gat-/sleufstansing
Halogeenvrij Ja
Zelfdovend Ja
Flexibel Nee
Nuttige doorsnede 391 mm²
Bevestigingswijze Bodemperforatie
Met bovendeel Ja
Kleur Grijs
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F02998EN-00.pdf pdf (2.42 Mo)
Technische fiche
F02998FR-00.pdf pdf (2.41 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Overeenkomst
NF 004-641237C (0.18 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details