![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046532-LEGRAND-1000.jpg)
Draaddoorvoerpaneel 1U ringen Toebehoren 19" VDI - kunststof
LCS2
LEGRAND
Draaddoorvoerpaneel 1U ringen Toebehoren 19" VDI - kunststof
Ref. 046532
EAN-nr.
3245060465322
Draaddoorvoerpaneel 1U ringen Toebehoren 19" VDI - kunststof
Productgroep : 40
30,12 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 482 mm |
---|---|
Hoogte | 43 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 482.6 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 44.45 mm |
Aantal hoogte-eenheden | 1 |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER