Draaddoorvoer diam. max 17 mm IP 55 - kunststof - zwart
ACCESSOIRES
LEGRAND
Draaddoorvoer diam. max 17 mm IP 55 - kunststof - zwart
Ref. 098096
EAN-nr.
3245060980962
Draaddoorvoer diam. max 17 mm IP 55 - kunststof - zwart
Productgroep : 62
1,31 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Open |
---|---|
Kabelinvoer | Rond |
Geschikt voor kabeldiameter | 17-17 mm |
Boringsdiameter | 22 mm |
Voor wanddikte | 2-2 mm |
Met trekontlasting | Nee |
Hoekuitvoering | Nee |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Zwart |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER