Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Draaddoorvoer diam. max 13 mm IP 55 - kunststof - zwart

ACCESSOIRES LEGRAND

Draaddoorvoer diam. max 13 mm IP 55 - kunststof - zwart

Ref. 098094 EAN-nr. 3245060980948

Draaddoorvoer diam. max 13 mm IP 55 - kunststof - zwart

Productgroep : 62
1,07 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Open
Kabelinvoer Rond
Geschikt voor kabeldiameter 13-13 mm
Boringsdiameter 19 mm
Voor wanddikte 2-2 mm
Met trekontlasting Nee
Hoekuitvoering Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij Ja
Kleur Zwart

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina