DRAADCONTACT MY HOME VOOR ROLLUIKEN
MYHOME
BTICINO
DRAADCONTACT MY HOME VOOR ROLLUIKEN
Ref. 3514
EAN-nr.
8012199791272
DRAADCONTACT MY HOME VOOR ROLLUIKEN
Productgroep : B08
19,78 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Overig |
---|---|
Kleur | Wit |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
VdS klasse | Geen |
Aangesloten object | Nee |
---|---|
Met spraakbesturing | Nee |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Gebruiksfunctie van het product | Alarm systems |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER