DPX³min.spanningsuitsch. 24Vac DPX³630/1600
DPX3
LEGRAND
DPX³min.spanningsuitsch. 24Vac DPX³630/1600
Ref. 422245
EAN-nr.
3414970335746
DPX³min.spanningsuitsch. 24Vac DPX³630/1600
Productgroep : 84
197,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 24-24 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 24-24 V |
Type stuurspanning | AC |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
---|---|
Vertraagd | Nee |
Geschikt voor vermogensschakelaar | Ja |
Geschikt voor lastschakelaar | Ja |
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar | Ja |
Geschikt voor overbelastingsrelais | Ja |
Documentatie
8 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER