![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422132-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+meten 4P 320A 100kA 400V - elektronisch
DPX3 630
LEGRAND
DPX³630 S2+meten 4P 320A 100kA 400V - elektronisch
Ref. 422132
EAN-nr.
3414970379283
DPX³630 S2+meten 4P 320A 100kA 400V - elektronisch
Productgroep : 84
4 261,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. continustroom Iu | 320 A |
---|---|
Nom. spanning | 220-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 100 kA |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 128-320 A |
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering | 192-3200 A |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 5000-5000 A |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Nee |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Geschikt voor omegarailmontage | Nee |
Omegarailmontage optioneel | Nee |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 2 |
---|---|
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 4 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Voorzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
13 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Technische gids
Werkplaats handboek
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
OC / CB-SE-91831
(1.1 Mo)
2 documenten
Software
Software
SELECTEER