Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DPX³630 S2+meten 3P 400A 36kA 400V - elektronisch

DPX3 630 LEGRAND

DPX³630 S2+meten 3P 400A 36kA 400V - elektronisch

Ref. 422098 EAN-nr. 3414970378941

DPX³630 S2+meten 3P 400A 36kA 400V - elektronisch

Productgroep : 84
2 786,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 400 A
Nom. spanning 220-690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 36 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 160-400 A
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering 240-4000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 5000-5000 A
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Omegarailmontage optioneel Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 2
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Ja
Aantal polen 3
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30
Bevat Batterij en/of Accu Ja

Documentatie

13 documenten
Gebruikers-instructie
LE07062AB.pdf pdf (0.81 Mo)
Technische fiche
ModbusTable_17.pdf pdf (0.41 Mo)
Gebruikers-instructie
LE07061AA-02.pdf pdf (1.99 Mo)
Technische fiche
Technische gids
Werkplaats handboek
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Technische gids
1 document
3D Autocad
422100.dwg dwg (0.18 Mo)
2 documenten
Software
Software