Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DPX³630 elektr S2 3P 630A 70kA 400V

DPX3 630 LEGRAND

DPX³630 elektr S2 3P 630A 70kA 400V

Ref. 422080 EAN-nr. 3414970378767

DPX³630 elektr S2 3P 630A 70kA 400V

Productgroep : 84
4 113,00 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 630 A
Nom. spanning 220-690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 70 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 252-630 A
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering 378-6300 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 5000-5000 A
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Omegarailmontage optioneel Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 2
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Ja
Aantal polen 3
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30
Bevat Batterij en/of Accu Ja
IEC-aanduiding (Pack1) CR 1616
Batterij of Accu (Pack1) Battery (not rechargeable)
Accu-eigenschap (Pack1) Lithium
Aantal exemplaren Pack 1 2
Aantal batterijen (Pack1) 1
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) 1.1 g
Lokalisering Pack1 Product includes a battery
Voorgeschreven type (Pack1) P : Portable (Standard format)

Documentatie

13 documenten
Technische fiche
ModbusTable_14.pdf pdf (0.38 Mo)
Gebruikers-instructie
LE07062AB.pdf pdf (0.81 Mo)
Gebruikers-instructie
LE07061AA-02.pdf pdf (1.99 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Technische gids
Werkplaats handboek
1 document
3D Autocad
422080.dwg dwg (0.17 Mo)
2 documenten
Software
Software