Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DPX³630 elektr S1 4P 630A 36kA 400V

DPX3 630 LEGRAND

DPX³630 elektr S1 4P 630A 36kA 400V

Ref. 422507 EAN-nr. 3414970382733

DPX³630 elektr S1 4P 630A 36kA 400V

Productgroep : 84
3 832,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 630 A
Nom. spanning 220-690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 36 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 252-630 A
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering 378-6300 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 5000-5000 A
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Omegarailmontage optioneel Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 2
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Ja
Aantal polen 4
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30

Documentatie

9 documenten
Gebruikers-instructie
LE07062AB.pdf pdf (0.81 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE08011AA.pdf pdf (0.44 Mo)
Technische fiche
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023FR_lr-p98.pdf pdf (0.18 Mo)
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023NL_lr-p98.pdf pdf (0.18 Mo)
2 documenten
3D Autocad
422507.dwg dwg (0.14 Mo)
3D Autocad
422506.dwg dwg (0.19 Mo)
1 document
Overeenkomst
OC / CB-SE-91831 (1.1 Mo)