![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422022-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 4P 500A 50kA 400V
DPX3 250
LEGRAND
DPX³630 auto MT 4P 500A 50kA 400V
Ref. 422022
EAN-nr.
3414970378187
DPX³630 auto MT 4P 500A 50kA 400V
Productgroep : 84
4 041,00 €
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
Nom. continustroom Iu | 500 A |
---|---|
Nom. spanning | 220-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 400-500 A |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 2500-5000 A |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Nee |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Geschikt voor omegarailmontage | Nee |
Omegarailmontage optioneel | Nee |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 2 |
---|---|
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 4 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Voorzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Documentatie
8 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Werkplaats handboek
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Werkplaats handboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER