![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/420659-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 elek. auto dif 4P 250A 70kA - 400V
DPX3 250
LEGRAND
DPX³250 elek. auto dif 4P 250A 70kA - 400V
Ref. 420659
EAN-nr.
3245064206594
DPX³250 elek. auto dif 4P 250A 70kA - 400V
Productgroep : 84
4 514,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. continustroom Iu | 250 A |
---|---|
Nom. spanning | 220-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 70 kA |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 100-250 A |
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering | 150-2500 A |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 150-2500 A |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Geschikt voor omegarailmontage | Ja |
Omegarailmontage optioneel | Ja |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 1 |
---|---|
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 4 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Voorzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
15 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische gids
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
2 documenten
Software
Software
SELECTEER