Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DPX³250 elek. auto 4P 100A meeteenheid - 70kA - 400V

DPX3 250 LEGRAND

DPX³250 elek. auto 4P 100A meeteenheid - 70kA - 400V

Ref. 420677 EAN-nr. 3245064206778

DPX³250 elek. auto 4P 100A meeteenheid - 70kA - 400V

Productgroep : 84
2 704,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 100 A
Nom. spanning 220-690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 70 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 40-100 A
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering 60-1000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 60-1000 A
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Geschikt voor omegarailmontage Ja
Omegarailmontage optioneel Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 1
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Ja
Aantal polen 4
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30
Bevat Batterij en/of Accu Ja

Documentatie

13 documenten
Technische fiche
FT_250_ELE_-_FRv2.pdf pdf (0.66 Mo)
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
Technische gids
Gebruikers-instructie
Y4263F.pdf pdf (0.91 Mo)
Technische gids
Technische fiche
Gebruikers-instructie
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Y4268D.pdf pdf (3.71 Mo)
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023FR_lr-p87.pdf pdf (0.27 Mo)
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023NL_lr-p87.pdf pdf (0.27 Mo)
1 document
3D Autocad
420649.dwg dwg (0.21 Mo)
1 document
Overeenkomst
OC / CB-SE-101780 (5.66 Mo)
2 documenten
Software
Software