Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DPX³250 auto mt diff 4P 250A 50kA - 400V

DPX3 250 LEGRAND

DPX³250 auto mt diff 4P 250A 50kA - 400V

Ref. 420289 EAN-nr. 3245064202893

DPX³250 auto mt diff 4P 250A 50kA - 400V

Productgroep : 84
4 131,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 250 A
Nom. spanning 220-690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 50 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 200-250 A
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering 1250-2500 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 1250-2500 A
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Geschikt voor omegarailmontage Ja
Omegarailmontage optioneel Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 1
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Ja
Aantal polen 4
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30
Bevat Batterij en/of Accu Ja

Documentatie

12 documenten
Gebruikers-instructie
LE08865AB.pdf pdf (5.48 Mo)
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Y4263F.pdf pdf (0.91 Mo)
Technische fiche
Technische gids
Gebruikers-instructie
Y4320C.pdf pdf (3.69 Mo)
Technische fiche
FT_250MT_DIFF_FR.pdf pdf (0.47 Mo)
Gebruikers-instructie
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023NL_lr-p85.pdf pdf (0.17 Mo)
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023FR_lr-p85.pdf pdf (0.17 Mo)
1 document
3D Autocad
420289.dwg dwg (0.23 Mo)
2 documenten
Overeenkomst
OC / CB-67673 (0.38 Mo)
PEP
LGRP-00451-V01.01-EN.pdf pdf (0.99 Mo)
2 documenten
Software
Software