![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/420258-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 auto mt diff 4P 200A 36kA - 400V
DPX3 250
LEGRAND
DPX³250 auto mt diff 4P 200A 36kA - 400V
Ref. 420258
EAN-nr.
3245064202589
DPX³250 auto mt diff 4P 200A 36kA - 400V
Productgroep : 84
3 809,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. continustroom Iu | 200 A |
---|---|
Nom. spanning | 220-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 160-200 A |
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering | 1000-2000 A |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 1000-2000 A |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Geschikt voor omegarailmontage | Ja |
Omegarailmontage optioneel | Ja |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 1 |
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 4 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Voorzijde |
---|---|
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | CR 1616 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lithium |
Aantal exemplaren Pack 1 | 2 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 1.1 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Documentatie
12 documenten
Lastenboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
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
Software
Software
SELECTEER