Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DPX³250 auto mt 3P 160A 25kA - 400V

DPX3 160 LEGRAND

DPX³250 auto mt 3P 160A 25kA - 400V

Ref. 420207 EAN-nr. 3245064202077

DPX³250 auto mt 3P 160A 25kA - 400V

Productgroep : 84
1 028,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 160 A
Nom. spanning 220-690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 25 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 128-160 A
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering 800-1600 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 800-1600 A
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Geschikt voor omegarailmontage Ja
Omegarailmontage optioneel Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 1
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Ja
Aantal polen 3
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30

Documentatie

8 documenten
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Y4263F.pdf pdf (0.91 Mo)
Technische gids
Technische fiche
FT_250MT_-_FR.pdf pdf (0.42 Mo)
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023NL_lr-p85.pdf pdf (0.17 Mo)
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023FR_lr-p85.pdf pdf (0.17 Mo)
1 document
3D Autocad
420209.dwg dwg (0.18 Mo)
4 documenten
PEP
LGRP-00733-V01.01-EN.pdf pdf (0.96 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-71485 (2.57 Mo)
PEP
LGRP-00570-V01.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)