Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DPX³1600 S2+meten 3P 1000A 36 kA- 400V - elektronisch

DPX3 1600 LEGRAND

DPX³1600 S2+meten 3P 1000A 36 kA- 400V - elektronisch

Ref. 422349 EAN-nr. 3414970381156

DPX³1600 S2+meten 3P 1000A 36 kA- 400V - elektronisch

Productgroep : 84
4 156,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 1000 A
Nom. spanning 220-690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 36 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 400-1000 A
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering 600-10000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 15000-15000 A
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Omegarailmontage optioneel Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 3
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Ja
Aantal polen 3
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30
Bevat Batterij en/of Accu Ja

Documentatie

14 documenten
Gebruikers-instructie
LE07037AB.pdf pdf (0.94 Mo)
Technische fiche
ModbusTable_17.pdf pdf (0.41 Mo)
Gebruikers-instructie
LE07038AB.pdf pdf (1.78 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Technische fiche
Werkplaats handboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
LE08865AB.pdf pdf (5.48 Mo)
Technische gids
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Technische gids
1 document
3D Autocad
422363.dwg dwg (0.18 Mo)
2 documenten
Software
Software