DPX³1600 elek S2 4P 1000A 36kA 400V
DPX3 1600
LEGRAND
DPX³1600 elek S2 4P 1000A 36kA 400V
Ref. 422307
EAN-nr.
3414970380739
DPX³1600 elek S2 4P 1000A 36kA 400V
Productgroep : 84
4 756,00 €
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
Nom. continustroom Iu | 1000 A |
---|---|
Nom. spanning | 220-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 400-1000 A |
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering | 600-10000 A |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 15000-15000 A |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Nee |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Geschikt voor omegarailmontage | Nee |
Omegarailmontage optioneel | Nee |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 3 |
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 4 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Voorzijde |
---|---|
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | CR 1616 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lithium |
Aantal exemplaren Pack 1 | 2 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 1.1 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Documentatie
14 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische gids
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische gids
Werkplaats handboek
1 document
3D Autocad
2 documenten
Software
Software
SELECTEER