![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422323-WEB-R.jpg)
DPX³1600 elek S2 3P 630A 70kA 400V
DPX3 1600
LEGRAND
DPX³1600 elek S2 3P 630A 70kA 400V
Ref. 422323
EAN-nr.
3414970380890
DPX³1600 elek S2 3P 630A 70kA 400V
Productgroep : 84
3 713,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. continustroom Iu | 630 A |
---|---|
Nom. spanning | 220-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 70 kA |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 252-630 A |
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering | 378-6300 A |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 15000-15000 A |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Nee |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Geschikt voor omegarailmontage | Nee |
Omegarailmontage optioneel | Nee |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 3 |
---|---|
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 3 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Voorzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
16 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Technische fiche
Werkplaats handboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Technische gids
1 document
3D Autocad
2 documenten
Software
Software
SELECTEER