![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/422543-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³1600 elek S1 3P 1600A 36kA 400V
DPX3 630/1600
LEGRAND
DPX³1600 elek S1 3P 1600A 36kA 400V
Ref. 422543
EAN-nr.
3414970383099
DPX³1600 elek S1 3P 1600A 36kA 400V
Productgroep : 84
4 528,00 €
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
Nom. continustroom Iu | 1600 A |
---|---|
Nom. spanning | 220-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 640-1600 A |
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering | 960-16000 A |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 20000-20000 A |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Nee |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Geschikt voor omegarailmontage | Nee |
Omegarailmontage optioneel | Nee |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 3 |
---|---|
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 3 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Voorzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Documentatie
9 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Technische fiche
Werkplaats handboek
Technische fiche
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER