Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DPX³1600 autoMT 3P 1000A 100kA 400V

DPX3 1600 LEGRAND

DPX³1600 autoMT 3P 1000A 100kA 400V

Ref. 422289 EAN-nr. 3414970380555

DPX³1600 autoMT 3P 1000A 100kA 400V

Productgroep : 84
4 519,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 1000 A
Nom. spanning 220-690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 100 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 800-1000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 5000-10000 A
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Omegarailmontage optioneel Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 3
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Ja
Aantal polen 3
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30

Documentatie

8 documenten
Gebruikers-instructie
LE07037AB.pdf pdf (0.94 Mo)
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
422286.dwg dwg (0.17 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00819-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)