Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DPX³1600 auto MT 3P 800A 36kA 400V

DPX3 1600 LEGRAND

DPX³1600 auto MT 3P 800A 36kA 400V

Ref. 422252 EAN-nr. 3414970380180

DPX³1600 auto MT 3P 800A 36kA 400V

Productgroep : 84
2 755,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 800 A
Nom. spanning 220-690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 36 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 640-800 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 4000-8000 A
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Omegarailmontage optioneel Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 3
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Ja
Aantal polen 3
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30

Documentatie

8 documenten
Gebruikers-instructie
LE07037AB.pdf pdf (0.94 Mo)
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Technische fiche
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
422250.dwg dwg (0.17 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00819-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)