Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DPX³160 auto mt+diff 4P 63A 25kA - 400V

DPX3 160 LEGRAND

DPX³160 auto mt+diff 4P 63A 25kA - 400V

Ref. 420073 EAN-nr. 3245064200738

DPX³160 auto mt+diff 4P 63A 25kA - 400V

Productgroep : 84
1 506,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 63 A
Nom. spanning 220-690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 25 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 50.4-63 A
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering 630-630 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 630-630 A
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Geschikt voor omegarailmontage Ja
Omegarailmontage optioneel Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 1
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Ja
Aantal polen 4
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30
Bevat Batterij en/of Accu Ja

Documentatie

11 documenten
Lastenboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
F01361EN-05.pdf pdf (1.12 Mo)
Technische fiche
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Y4220F.pdf pdf (0.84 Mo)
Technische fiche
FT_160MT_DIFF_FR_v2.pdf pdf (0.76 Mo)
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Y4320C.pdf pdf (3.69 Mo)
Gebruikers-instructie
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023FR_lr-p83.pdf pdf (0.18 Mo)
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023NL_lr-p83.pdf pdf (0.18 Mo)
1 document
3D Autocad
420077.dwg dwg (0.19 Mo)
2 documenten
PEP
Overeenkomst
OC / CB-67672 (0.37 Mo)
2 documenten
Software
Software