![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/420083-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³160 auto mt 3P 63A 36kA - 400V
DPX3 160
LEGRAND
DPX³160 auto mt 3P 63A 36kA - 400V
Ref. 420083
EAN-nr.
3245064200837
DPX³160 auto mt 3P 63A 36kA - 400V
Productgroep : 84
480,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. continustroom Iu | 63 A |
---|---|
Nom. spanning | 220-690 V |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Instelbereik overbelastingsbeveiliging | 50.4-63 A |
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering | 630-630 A |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 630-630 A |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Nee |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Geschikt voor omegarailmontage | Ja |
Omegarailmontage optioneel | Ja |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 1 |
---|---|
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 1 |
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
Aantal polen | 3 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Voorzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Documentatie
8 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
Technische gids
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
5 documenten
Overeenkomst
OC / CB-71483
(2.58 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-SE-101777A1
(0.15 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-71479
(2.53 Mo)
PEP
SELECTEER