Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DPX³160 auto mt 3P 25A 36kA - 400V

DPX3 160 LEGRAND

DPX³160 auto mt 3P 25A 36kA - 400V

Ref. 420081 EAN-nr. 3245064200813

DPX³160 auto mt 3P 25A 36kA - 400V

Productgroep : 84
454,50 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 25 A
Nom. spanning 220-690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 36 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 20-25 A
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering 400-400 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 400-400 A
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Geschikt voor omegarailmontage Ja
Omegarailmontage optioneel Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 1
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Ja
Aantal polen 3
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30

Documentatie

8 documenten
Gebruikers-instructie
Y4220F.pdf pdf (0.84 Mo)
Technische fiche
FT_160MT_-_FR.pdf pdf (0.43 Mo)
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
Technische gids
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023FR_lr-p83.pdf pdf (0.18 Mo)
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023NL_lr-p83.pdf pdf (0.18 Mo)
1 document
3D Autocad
420087.dwg dwg (0.16 Mo)
5 documenten
Overeenkomst
OC / CB-71483 (2.58 Mo)
PEP
LGRP-00720-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-71479 (2.53 Mo)
PEP
LGRP-00544-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)