Dit product is niet meer beschikbaar
DPX³ touchscreen voor borden tot 9 apparaten
DPX3
LEGRAND
DPX³ touchscreen voor borden tot 9 apparaten
Ref. 026156
EAN-nr.
3414970419989
DPX³ touchscreen voor borden tot 9 apparaten
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Voedingsspanning bij DC | 18-30 V |
---|---|
Spanningstype voedingsspanning | DC |
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet | 1 |
Aantal interfaces PROFINET | 0 |
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 | 0 |
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 | 0 |
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 | 0 |
Aantal HW-interfaces serieel TTY | 0 |
Aantal HW-interfaces USB | 1 |
Aantal HW-interfaces parallel | 0 |
Aantal HW-interfaces Wireless | 0 |
Aantal HW-interfaces overige | 0 |
Met software-interfaces | Nee |
Ondersteunt protocol TCP/IP | Ja |
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor CAN | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor ASI | Nee |
Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
Ondersteunt protocol voor Data-Highway | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet | Nee |
Ondersteunt protocol voor SUCONET | Nee |
Ondersteunt protocol voor LON | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA | Nee |
Ondersteunt protocol voor SERCOS | Nee |
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus | Nee |
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | Ja |
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe | Nee |
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p | Nee |
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Nee |
---|---|
Bluetooth-netwerk standaard | Nee |
Radiostandaard WLAN 802.11 | Nee |
Radio standaard GPRS | Nee |
Radio standaard GSM | Nee |
Radio standaard UMTS | Nee |
IO-Link Master | Nee |
Uitvoering display | LCD |
Met kleurendisplay | Ja |
Aantal kleuren van het display | 16700000 |
Beeldschermdiagonaal | 3.5 inch |
Aantal pixels, horizontaal | 240 |
Aantal pixels, verticaal | 320 |
Met numeriek toetsenbord | Nee |
Met alpha toetsenbord | Nee |
Touch-technologie | Capacitieve multitouch |
Met meldingsindicatie | Ja |
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) | Nee |
Proceswaardedisplays (output) mogelijk | Nee |
Proceswaarde-entries (input) mogelijk | Nee |
Met recepten | Nee |
Aantal password-levels | 3 |
Met printeruitvoer | Nee |
Aantal online-talen | 4 |
Extra softwarecomponenten, laadbaar | Nee |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP2X |
Bedrijfstemperatuur | 0-40 °C |
Draagrailmontage mogelijk | Nee |
Wand-/directmontage mogelijk | Ja |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Nee |
Breedte front | 102 mm |
Hoogte front | 128 mm |
Inbouwdiepte | 30 mm |
Documentatie
9 documenten