![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-421016-WEB-R.jpg)
DPX³ stroomuitschak.spoel 230V (200-277Vac)
DPX3 1600
LEGRAND
DPX³ stroomuitschak.spoel 230V (200-277Vac)
Ref. 421016
EAN-nr.
3245064210164
DPX³ stroomuitschak.spoel 230V (200-277Vac)
Productgroep : 84
197,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 200-277 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 200-277 V |
Type stuurspanning | AC |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
---|---|
Geschikt voor vermogensschakelaar | Ja |
Geschikt voor lastschakelaar | Ja |
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar | Ja |
Geschikt voor overbelastingsrelais | Ja |
Documentatie
8 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER