DPX³ stroomuitschakelspoel 12V ac en dc
DPX3 1600
LEGRAND
DPX³ stroomuitschakelspoel 12V ac en dc
Ref. 421012
EAN-nr.
3245064210126
DPX³ stroomuitschakelspoel 12V ac en dc
Productgroep : 84
112,50 €
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
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 12-12 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 12-12 V |
Nom. stuurspanning bij DC | 12-12 V |
Type stuurspanning | AC/DC |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
---|---|
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Geschikt voor vermogensschakelaar | Ja |
Geschikt voor lastschakelaar | Ja |
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar | Ja |
Geschikt voor overbelastingsrelais | Ja |
Documentatie
8 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER