![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/421018_pw_237286.jpg)
DPX³ minima uitschak.spoel 12V ac en dc
DPX3
LEGRAND
DPX³ minima uitschak.spoel 12V ac en dc
Ref. 421018
EAN-nr.
3245064210188
DPX³ minima uitschak.spoel 12V ac en dc
Productgroep : 84
215,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 12-12 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 12-12 V |
Nom. stuurspanning bij DC | 12-12 V |
Type stuurspanning | AC/DC |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
---|---|
Vertraagd | Nee |
Geschikt voor vermogensschakelaar | Ja |
Geschikt voor lastschakelaar | Ja |
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar | Ja |
Geschikt voor overbelastingsrelais | Ja |
Documentatie
8 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER