DPX³ minima uitsch. spoel 440V (440/480Vac)
DPX3
LEGRAND
DPX³ minima uitsch. spoel 440V (440/480Vac)
Ref. 421025
EAN-nr.
3245064210256
DPX³ minima uitsch. spoel 440V (440/480Vac)
Productgroep : 84
215,10 €
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
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 440-480 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 440-480 V |
Type stuurspanning | DC |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
---|---|
Vertraagd | Nee |
Geschikt voor vermogensschakelaar | Ja |
Geschikt voor lastschakelaar | Ja |
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar | Ja |
Geschikt voor overbelastingsrelais | Ja |
Documentatie
8 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER