DPX³ log.sel. Kablekit 8 kabels
DPX3
LEGRAND
DPX³ log.sel. Kablekit 8 kabels
Ref. 421078
EAN-nr.
3245064210782
DPX³ log.sel. Kablekit 8 kabels
Productgroep : 84
151,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Verbindingswijze | Printplaat naar printplaat |
---|---|
Contactuitvoering | Hermafrodiet |
Aantal insteekcontactrijen | 4 |
Rastermaat contact | 1.2 mm |
Rastermaat aansluitingen | 1.95 mm |
Hoek contact/geleideraansluiting | Overig |
Nom. (meet)stroom In | 1600 A |
Nom. (meet)spanning | 24 V |
Toegekende stootspanning | 0.5 kV |
Overspanningscategorie | I |
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 0.14-0.14 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 0.14-0.14 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.14-0.14 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.14-0.14 mm² |
---|---|
Uitvoering elektrische aansluiting | Isolatie insnij |
Aansluitbaar kabeltype | Overig |
Materiaal contactcoating | Tin |
Materiaal contact | Koper |
Materiaal isolatielichaam | Overig |
Materiaal behuizing | Overig |
Kleur behuizing | Wit |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V0 |
Met aardgeleider | Nee |
Bedrijfstemperatuur | -25-70 °C |
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd | IP00 |