Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DPX³-I 630 lastsch.sch 4P 630A

DPX -IS 630 LEGRAND

DPX³-I 630 lastsch.sch 4P 630A

Ref. 422219 EAN-nr. 3414970380159

DPX³-I 630 lastsch.sch 4P 630A

Productgroep : 84
1 340,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar Ja
Uitvoering als werkschakelaar Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Ja
Uitvoering als noodstopinrichting Ja
Uitvoering als omkeerschakelaar Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Bedrijfsspanning (meetspanning) 220-690 V
Nom. continustroom Iu 630 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V 630 A
Toegelaten korte-duur stroom Icw 8 kA
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 252 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 7.6 kA
Aantal polen 4
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 2
Motoraandrijving optioneel Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Uitschakelspoel optioneel Ja
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor bodemmontage Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats Nee
Geschikt voor frontmontage centraal Nee
Geschikt voor verdelerinbouw Ja
Geschikt voor tussenbouw Nee
Kleur bedieningselement Grijs
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Vergrendelbaar Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP30

Documentatie

8 documenten
Gebruikers-instructie
LE07062AB.pdf pdf (0.81 Mo)
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
422218.dwg dwg (0.14 Mo)
1 document
Overeenkomst
OC / CB-SE-91834 (0.98 Mo)