DPX³-I 630 lastsch.sch 3P 630A
DPX -IS 630
LEGRAND
DPX³-I 630 lastsch.sch 3P 630A
Ref. 422217
EAN-nr.
3414970380135
DPX³-I 630 lastsch.sch 3P 630A
Productgroep : 84
992,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Ja |
Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 220-690 V |
Nom. continustroom Iu | 630 A |
Nom. continustroom, AC-21, 400 V | 630 A |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 8 kA |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 252 kW |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 7.6 kA |
Aantal polen | 3 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 2 |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
---|---|
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitschakelspoel optioneel | Ja |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Nee |
Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
Geschikt voor verdelerinbouw | Ja |
Geschikt voor tussenbouw | Nee |
Kleur bedieningselement | Grijs |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Vergrendelbaar | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP30 |
Documentatie
8 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische gids
Werkplaats handboek
Technische fiche
Werkplaats handboek
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
OC / CB-SE-91834
(0.98 Mo)
SELECTEER