FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Uitvoering als omkeerschakelaar
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Nom. continustroom Iu
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Uitschakelspoel optioneel
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage centraal
-
Geschikt voor verdelerinbouw
-
Geschikt voor tussenbouw
-
Kleur bedieningselement
-
Vergrendelbaar
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-422494-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DPX3-IS 1600
Ref. 422494
DPX³-I 1600 lastsch.sch 4P 630A
1 556,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-422490-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DPX3-IS 1600
Ref. 422490
DPX³-I 1600 lastsch.sch 3P 630A
1 352,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-422219-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DPX -IS 630
Ref. 422219
DPX³-I 630 lastsch.sch 4P 630A
1 340,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-422218-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DPX -IS 630
Ref. 422218
DPX³-I 630 lastsch.sch 4P 400A
1 218,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-422217-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DPX -IS 630
Ref. 422217
DPX³-I 630 lastsch.sch 3P 630A
992,40 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-422216-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DPX -IS 630
Ref. 422216
DPX³-I 630 lastsch.sch 3P 400A
902,40 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen