![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/420298-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³-I 250 lastsch.sch 4P diff 250A
DPX3 250
LEGRAND
DPX³-I 250 lastsch.sch 4P diff 250A
Ref. 420298
EAN-nr.
3245064202985
DPX³-I 250 lastsch.sch 4P diff 250A
Productgroep : 84
2 768,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. continustroom Iu | 250 A |
---|---|
Nom. spanning | 220-690 V |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Geschikt voor omegarailmontage | Ja |
Omegarailmontage optioneel | Ja |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 1 |
Met tripcontact | Ja |
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Ja |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit | Voorzijde |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja |
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
10 documenten
Lastenboek
Werkplaats handboek
Technische gids
Lastenboek
Werkplaats handboek
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
Software
Software
SELECTEER