DPX³-I 1600 lastsch.sch 4P 1600A
DPX3-IS 1600
LEGRAND
DPX³-I 1600 lastsch.sch 4P 1600A
Ref. 422497
EAN-nr.
3414970382634
DPX³-I 1600 lastsch.sch 4P 1600A
Productgroep : 84
2 984,00 €
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
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Ja |
Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 220-690 V |
Nom. continustroom Iu | 1600 A |
Nom. continustroom, AC-21, 400 V | 1600 A |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 40 kA |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 640 kW |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 20 kA |
Aantal polen | 4 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 3 |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
---|---|
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitschakelspoel optioneel | Ja |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Nee |
Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
Geschikt voor verdelerinbouw | Ja |
Geschikt voor tussenbouw | Nee |
Kleur bedieningselement | Grijs |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Vergrendelbaar | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP30 |
Documentatie
8 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Technische fiche
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER