DPX³-I 1600 lastsch.sch 3P 630A
DPX3-IS 1600
LEGRAND
DPX³-I 1600 lastsch.sch 3P 630A
Ref. 422490
EAN-nr.
3414970382566
DPX³-I 1600 lastsch.sch 3P 630A
Productgroep : 84
1 352,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
---|---|
Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
Uitvoering als noodstopinrichting | Ja |
Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 220-690 V |
Nom. continustroom Iu | 630 A |
Nom. continustroom, AC-21, 400 V | 630 A |
Toegelaten korte-duur stroom Icw | 10 kA |
Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 252 kW |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 7.6 kA |
Aantal polen | 3 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 3 |
Motoraandrijving optioneel | Ja |
---|---|
Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
Uitschakelspoel optioneel | Ja |
Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Geschikt voor frontmontage 4-gats | Nee |
Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
Geschikt voor verdelerinbouw | Ja |
Geschikt voor tussenbouw | Nee |
Kleur bedieningselement | Grijs |
Uitvoering van het bedieningselement | Tuimel |
Vergrendelbaar | Ja |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP30 |
Documentatie
10 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Werkplaats handboek
Technische fiche
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER