DPX³ hulpcontact of foutmeld.
DPX3
LEGRAND
DPX³ hulpcontact of foutmeld.
Ref. 421011
EAN-nr.
3245064210119
DPX³ hulpcontact of foutmeld.
Productgroep : 84
65,02 €
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
Apparaatmontage | Installatieautomaat |
---|---|
Functie | Hulpschakelaar |
Breedte in module-eenheden | 33.8 |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 1 |
Aantal foutsignaalschakelaars | 0 |
Nom. (meet)schakelstroom | 5 A |
---|---|
Nom. (meet)spanning | 250 V |
Spanningstype | AC |
Met autotest voor aardlekfunctie | Nee |
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) | 4 |
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat | 5 A |
Documentatie
8 documenten
Lastenboek
Werkplaats handboek
Technische gids
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
6 documenten