Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DPX³ 250HP MT automaat met diff. 4P 20A 36kA - 400V

DPX3 250HP LEGRAND

DPX³ 250HP MT automaat met diff. 4P 20A 36kA - 400V

Ref. 423046 EAN-nr. 3414971047891

DPX³ 250HP MT automaat met diff. 4P 20A 36kA - 400V

Productgroep : 84
1 557,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. continustroom Iu 20 A
Nom. spanning 230-690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 36 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 16-20 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 0-400 A
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Boutklem
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Omegarailmontage optioneel Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 3
Met tripcontact Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Nee
Aantal polen 4
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Ja
Beschermingsgraad (IP) IP30
Breedte 140 mm
Hoogte 165 mm
Diepte 112 mm
Slagvastheid Niet van toepassing
Gebruikstemperatuur -5-70 °C
opslagtemperatuur -25-85 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Richting van de stroomtoevoer Niet van toepassing
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
capaciteit aansluitklemmen 2.5-120 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
LE11681AA.pdf pdf (2.48 Mo)
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023NL_lr-p94.pdf pdf (0.18 Mo)
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023FR_lr-p94.pdf pdf (0.18 Mo)
1 document
3D Autocad
423045.dwg dwg (0.33 Mo)
2 documenten
PEP
Overeenkomst
OC / CB-SE-109916 (0.09 Mo)